概要

説明

精密な計測技術の進歩により、多くの計測システムと同様、水道メータもその恩恵を受けています。主な要因の一つとして、計測方式が、ホールセンサや超音波などの機械ベースから、電子センサへ移行したことが挙げられます。もう一つ挙げると自動検針 (AMR) テクノロジーで、LoRa、Bluetooth® Low Energy (LE)、NB-IoT、その他の通信規格に統合されています。

ルネサスは、トンネル磁気抵抗 (TMR) センサに基づいたソリューションを開発しました。これにより、今まで以上の低消費電力稼働が可能になり、バッテリー寿命を (市場で必要とされている) 5〜7年にまで延ばすことができます。

このシステムのメリット:

  • CPUウェイクアップなしでセンサを直接駆動できるTMR、およびRL78/H1Dにより、システムの超低消費電力稼働を実現
  • 電子制御により機械的計量が不要、信頼性が向上
  • 追加の制御・監視機能を統合可能

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN215 CN215 CN215 LDO LDO LDO Motor Sheet.15 Sheet.16 M M LCD/LED Segment Display Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 ON ON Sheet.48 OFF OFF Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Comm Comm Comm TMR Sensor TMR Sensor TMR Sensor Solenoid or Relay Solenoid or Relay Solenoid or Relay Battery.27 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 LCD LCD LCD Optional Non-Renesas Component 11pt text 11pt text Clock Generator Clock Generator Clock Generator Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Connector 1.158 6V 6V 6V 3.3V 3.3V 3.3V 6V 6V 6V 32.768K 32.768K 32.768K 20M 20M 20M Optional Optional Optional Sheet.93 MCU MCU MCU OPA OPA OPA GPIO GPIO GPIO LCDC LCDC LCDC UART UART UART 10-bit ADC 10-bit ADC 10-bitADC
Exiting Interactive Block Diagram