PCIおよびPCI-Xシステムインターコネクトポートフォリオには、実績ある高性能かつ低消費電力の広範囲にわたるPCIおよびPCI-Xブリッジが揃っています。このポートフォリオのRenesas製品ロードマップは、PCIベース設計の現在および将来のニーズに対処する投資およびコミットメントを反映するものです。PCI、PCI-X、およびPCI ExpressブリッジのTsi3xxファミリは、システム設計者に多数のI/O接続オプションを提供する様々なかたちで成長していきます。PCIおよびPCI-Xシステムインターコネクト製品に関する技術的なお問い合わせやサポートに関するご質問は、PCI/PCI-X製品テクニカルサポートにご提出ください。
HyperTransport(HT)ブリッジにより、HTベースのマイクロプロセッサやマイクロコントローラをPCI/Xベースの周辺機器に接続することができます。HyperTransportからPCI/XブリッジへのRenesas Tsi30xファミリは低遅延かつ低消費電力ソリューションで、これによりシステム設計者は柔軟でスケーラブルなアーキテクチャを構築することができます。これらのデバイスは、Broadcom、PMC-Sierra、およびAMDのMIPSベースのマイクロプロセッサの理想的なコンパニオンとなります。HyperTransportブリッジに関する技術的なお問い合わせやサポートに関するご質問は、当社の技術サポートフォームでご送信ください。