概要
説明
Target Board for RX familyは、様々なRXファミリの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。また、Target Board for RX familyはサポートデバイスを順次追加していきます。
特長
- RX MCU搭載(RX660、RX671、RX66N、RX65N、RX23W、RX231、RX140、RX130)
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
サポート
サポートコミュニティ
- TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います
... 種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも ...
2019年10月28日 - CSplusでFreeRTOSプロジェクトもどきSample Programを作ってRenesas RX Simulator/TB-RX65Nで試せるようにしてみた
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『e2 studio v7.5.0のFreeRTOS ProjectでVisual Expression+Renesas RX Simulator/TB-RX65Nで試せるSample Programを作ってみた』のサンプルプログ ...
2019年10月1日 - TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...
2021年3月28日
ナレッジベース
- RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。
... resources/boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx・EK-RX671https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/ek-rx671 〇参考情報[QE for ...
2026年1月22日