メインコンテンツに移動

概要

説明

外付けSDRAM無しでWXGAサイズ2画面分の画像表示に必要な画像情報を記録(フレームバッファとして使用)可能 です。 WVGAサイズ(800×480画素)表示であった当社従来品に対して外付けSDRAMを追加することなくWXGAサイズに拡大できるため、システムの小型化が図れ、SDRAM自体のコスト、実装面積、消費電力、ノイズ、長期安定供給等の課題も同時に解決できます。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3.3V/1.18V
  • Package: 324-pin FBGA, 256-pin LFBGA, 256-pin LFQFP
  • Memory: SRAM 10MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 5, Watchdog Timer (ch) x 1, Motor Control PWM Timer x 8
  • PWM: PWM Output x 16, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1H用HMIソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit"
RZ/A用ソフトウェア
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
Guiliani is a GUI development tool provided by TES.
Solution Toolkit TES Electronic Solutions GmbH
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
J-Linkデバッグプローブは、その優れた性能、堅牢性、および使いやすさにより、今日の市場で最も優れたデバッグプローブとして広く認識されています。
Emulator SEGGER
10件

ソフトウェアダウンロード

PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
1件

サンプルコード

サンプルコード

サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 94.27 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v1.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 46.20 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RZ Software Development Kit],[Toolchains=GNU Arm Embedded]
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 9.94 MB English
アプリケーション: メディカル&ヘルスケア, 民生機器全般, 自動車
Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード ZIP 9.33 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-NONE, ICCARM IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 104.16 MB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

サポートコミュニティ

  1. RZ/A1H のリアルタイムクロックのアラーム機能がうまく使えない

    ... を持つ RX63N(GR-SAKURA) ではおおよそ似たような操作でアラーム割り込みは 1回のみ発生するのですが、RZ/A1H では勝手が違うようです。RZ/A1H で 1回のみのアラーム割り込みを発生したい場合 ...

    2016年4月13日
  2. RZ/A1H CPU、DMAによるLCD表示する方法

    CPU以外でデータ転送を行うには、DMAC(Direct Memory Access Controller)がありますが、 DMACでLCD表示データの転送方法を教えてくれませんか。

    2015年7月15日
  3. RZ/A1H LVDS出力について

    お世話になります。tkrと申します。   現在、RZ/A1Hを使用してLVDS形式でLCDに画像を表示したいと考えておりますが、 電源ONしてもバックライトがつくだけで、画面は黒いまま。という ...

    2019年5月16日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (58件)

よくあるご質問

  1. RZ/A1H, RZ/A1M, RZ/A2M: IMR/OpenVG 関連ソフトウェア

    IMR/OpenVG 関連ソフトウェアのサポートは終了しています。なお、ルネサスからのサポート無しに同意いただけましたら、関連ソフトウェアをご提供可能です。ご提供についてはルネサス営業経由でご連絡ください。

    2024年6月20日
  2. FAQ 2001431 : RZ/A1HとRZ/A1Mの差異

    RZ/A1HとRZ/A1MではLSI内部のブロック配置および配線は異なります。ただし、RZ/A1HおよびRZ/A1M共通のユーザーズマニュアルが示すとおり内部構造の違いが電気特性を含む製品仕様の違いとして ...

    2022年12月20日
  3. FAQ 2001210 : RZ/A1HのUSBでホスト/デバイスを共存して使いたい

    RZ/A1HにUSBホスト/デバイスを共存させて動作させる使い方は可能でしょうか?チャンネル0/1の2口がホスト/デバイスのどちらにも自由になることができるのでしょうか?  はい、ホスト/デバイス ...

    2021年9月8日
よくあるご質問からの全ての結果を参照 (16件)

イベント&ウェビナー