メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 30mΩ、650V GaNデバイス(TOLLパッケージ)
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • リバースリカバリーチャージゼロ
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

TOLLパッケージに収められたTP65H030G4PQS、650V、30mΩの窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV plus SuperGaN® プラットフォームを使用したノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と最適化された低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)30
RDSON (max) (mΩ)41
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)55.7
Qg typ (nC)24.5
Qoss (nC)135
Ron * Qoss (FOM)4050
Ciss (Typical) (pF)1500
Coss (Typical) (pF)127
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. Type
TOLL

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Interactive block diagram of a hybrid inverter with an intermediate DC Bus architecture
ハイブリッドインバータ
このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。
High Power, Compact BLDC Motor Control Block Diagram
高出力小型BLDCモータ制御
3相BLDC、GaN MOSFET、および強化されたデータ通信用のスマートゲートドライバICを備えたコンパクトな設計。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。
Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。

その他アプリケーション

  • AIデータセンターおよびテレコム電源
  • E-モビリティ充電
  • PVインバーター
  • 無停電電源装置 (UPS)
  • Battery Energy Storage System (BESS)

適用されたフィルター