メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/N1Sは、Cortex®-A7と大容量の内蔵RAMを小型パッケージに収めました。周辺部品が削減できるため、小型のPLCやHMI等にご使用いただけます。また、産業イーサネット通信用のアクセラレータとして実績のあるRenesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)搭載しているため、プロトコルゲートウェイやセンサハブ等にもご使用いただけます。

特長

  • CPUコア:Cortex-A7 (500MHz), Cortex-M3(125MHz)
  • 供給電圧: 3V for IO, 1.15V for CPU
  • パッケージ: 196ピン LFBGA (12 x12mm, 0.8ピッチ), 324ピン LFBGA (15 x15mm, 0.8ピッチ)
  • メモリ: SRAM 6MB(ECC付)
  • イーサネットポート: 最大5ポート
  • Independent GMAC: 最大2ポート(IEEE1588 Compliant)
  • セキュリティ機能(オプション): あり
  • Ethernet Switch
  • EtherCAT スレーブコントローラ, SERCOSⅢスレーブコントローラ
  • その他: PLL, RTC

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/N1用産業ネットワーク プロトコルスタック
Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API.
Protocol Stack ルネサス
HW-RTOS(ハードウェアRTOS)
HW-RTOSはリアルタイムOSをハードウェア化したものです。
Other Hardware ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.30 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター