注目の製品
ISL32614E アクティブ
±16.5kV ESD Protected, +125°C, 1.8V to 3.6V, Low Power, SOT-23, RS-485/RS-422 TransmittersISL32610E 廃止品
±16.5kV ESD Protected, 1.8V, Micro Power, +125°C, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Differential Receivers
ISL32601E アクティブ
1.8V to 3.3V, Micro-Power, ±15kV ESD, +125°C, Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
プロダクトセレクタ: 標準RS-485/RS-422
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
In this technical webinar, Intersil discusses RS-485 advantages over other high-speed standards. With modern high-speed data transmission systems aiming for cable lengths close to 1000 ft, bus transceivers with high common-mode capability have become more important than ever.