メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

セキュリティシステム用エッジコンピューティング

概要

説明

今後数年間で1兆台を超えるIoTデバイスがクラウドに接続すると予想されており、帯域幅の制限はデータセンタにとって大きな課題となっています。 このパイプラインの制限を緩和するために、アプリケーションレベルで実用的な洞察を提供するためにローカルでデータを処理するエッジコンピューティングが重視されるようになっています。 主な例としては、監視やモニタリングのためにオーディオやビデオ処理に依存するインテリジェントセキュリティがあります。

このエッジコンピューティング設計は、高速ローカル処理にルネサスMPUを利用し、4MBの大容量内蔵RAMと10倍の画像処理性能を実現する動的再構成可能プロセッサ(DRP)を備えています。 また、MIPI、LVDS、デュアルポートイーサネットによる堅牢な接続性も備えています。 このシステムは、DC/DCコンバータ、LDO、RS-485/422トランシーバなど、ルネサスの高性能電源およびアナログコンポーネントを搭載しています。

このシステムのメリット:

  • 4MBのRAMを内蔵した高性能MPUとDRPテクノロジにより、顔認識やビデオ処理などのタスクを遅延なく実行できます。
  • カメラ用MIPI、デュアルポートイーサネット、RS-485、USB、CAN、ハイパーバスを含む豊富な接続インタフェースオプションは、多様なアプリケーションをサポートします。
  • RS-485トランシーバ、DC/DCコンバータ、LDOにより、あらゆるニーズに対する信頼性と適応性を確保しています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
16:9Sheet.97IRIS ModuleIRIS ModuleIRIS ModuleCN076CN076CN076RS-485RS-485RS-485USBUSBUSBCANCANCANSD CardSD CardSD CardConnector double arrow.28Connector double arrow.30MIPI CSI-2MIPI CSI-2MIPI CSI-2Connector LineAUX PowerAUX PowerAUX PowerConnector 1Sheet.55RegulatorRegulatorRegulatorSheet.57DC/DCDC/DCDC/DCHyper RAMHyper RAMHyper RAMNANDNANDNANDConnector double arrow.69Connector double arrow.71TFT-LCDTFT-LCDTFT-LCDConnector double arrow.73PHY 1PHYPHYConnector double arrow.75PHY 2PHYPHYConnector double arrow.77Connector double arrowConnector double arrow.81Connector double arrow.84RJ45 1RJ45RJ45Connector double arrow.86RJ45 2RJ45RJ45Connector double arrow.88Humidity & Temperature SensorHumidity & Temperature SensorHumidity & Temperature Sensor5V5V5V3.3V/300mA3.3V/300mA3.3V/300mA1.2V/1.5A1.2V/1.5A1.2V/1.5AIRIA ModuleCameraCameraCameraMPUMPUMPUMPUSimple ISP by DRPSimple ISP by DRPSimple ISP by DRPUARTUARTUARTUSB I/FUSB I/FUSB I/FCANCANCANSDHISDHISDHIHyper BUSHyper BUSHyper BUSNAND 1NANDNANDI2CI2CI2CLVDSLVDSLVDSEthernet 1Ethernet 1Ethernet 1Ethernet 2Ethernet 2Ethernet 2SPISPISPIRS-485 Transmitter/ReceiverRS-485 Transmitter/ReceiverRS-485 Transmitter/ReceiverBi-directionalBi-directional.100Bi-directional.102Bi-directional.103CAN TransceiverCAN TransceiverCAN TransceiverWi-Fi ModuleWi-Fi ModuleWi-Fi ModuleConnector ArrowConnector Arrow.109Connector double arrow.1103.3V3.3V3.3VConnected signals arrowConnected signals lineConnector Arrow.114
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。