メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

煙探知器は、火災の早期発見に不可欠であり、住宅所有者が避難して緊急サービスに連絡するための重要な時間を提供し、それによって怪我や死亡のリスクを減らします。 この家庭用煙探知器は、高集積で低電力のアナログフロントエンド(AFE)ICを特長とし、光電検出原理に基づく完全な煙探知器システムに必要なすべての周辺機器と機能を備えています。 この製品は、LED電流選択、PGAゲイン設定、統合バッテリテスト機能などのパラメータ化機能を備えた柔軟な実装を提供します。

システムの利点 :

  • 低電力AFE ICには、光電式煙探知器に必要なすべての周辺機器が含まれています。
  • 超低消費電流により、10年以上のバッテリ寿命を実現します。
  • 必要な外付け部品が非常に少ないため、コスト最適化されたBOMと、ディスクリート設計に比べて小さな設計サイズを提供します。
  • 高度に統合されたAFE ICにより、2つの異なるIR波長ダイオード/光検出器を使用できるため、精度が向上し、UL217への準拠が保証されます。
  • DataFlashを搭載した少ピンで低コストのMCUを採用しているため、アラームカウンタや稼働時間などの不揮発性データストレージが可能です。
  • 小型で低静止電流(IQ)AC/DC降圧レギュレータを備えたオプションのAC主電源。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 2Sheet.1Piezo HornPiezo HornPiezo HornEU070EU070EU070AC Mains 85...265VACAC Mains 85...265VACAC Mains 85...265VAC9.6V9.6V9.6VBattery 9V (PP3)Battery 9V (PP3)Battery 9V (PP3)HVDD/9V Operation: typ. 5mA in ACTIVE mode, typ. 4uA in SLEEP modeHVDD/9V Operation: typ. 5mA in ACTIVE mode typ. 4uA in SLEEP ...HVDD/9V Operation:typ. 5mA in ACTIVE modetyp. 4uA in SLEEP modeVDD_AFE 9VVDD_AFE 9VVDD_AFE 9VRed LEDRed LEDRed LEDVDD_MCUVDD_MCUVDD_MCUPushbuttonPushbuttonPushbutton 3333Sheet.549V VDD_AFE9V VDD_AFE9V VDD_AFEIR PD 1IR PD 1IR PD 1IR LED 1IR LED 1IR LED 1IR LED 2IR LED 2IR LED 2Capacitor Non-polarizedSheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63DiodeSheet.65Sheet.66Sheet.67Battery.27Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Negative Power RailLine.758Line.759Resistor - FixedGround - EarthSheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Ground - Earth.109Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Ground - Earth.114Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Ground - Earth.119Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Ground - Earth.124Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Ground - Earth.129Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Speakerspeaker_8_Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Diode - LEDSheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Darlington.651Sheet.124Darlington.254Resistor - Fixed.158Resistor - Fixed.159Diode - LED.160Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Darlington.651Sheet.135Darlington.254Diode - LED.169Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Darlington.651Sheet.144Darlington.254Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Resistor - Fixed.198Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Sheet.180Sheet.181Sheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.189AC Power SourceSheet.191Alternating CurrentDiode.237Sheet.194Sheet.195Sheet.196Diode.241Sheet.198Sheet.199Sheet.200Connector 1.177Connector 1.246Connector 1.247VDD_MCU 2.7VVDD_MCU 2.7VVDD_MCU 2.7VRL78/G12 Supply Current: typ. 1.2mA/3.0V (LS Main Mode, 8MHz max. 1.2µ A (STOP MODE)MCU Supply Current: typ. 1.2mA/3.0V (LS Main Mode, 8MHz max. ...MCU Supply Current:typ. 1.2mA/3.0V (LS Main Mode, 8MHz max. 1.2µ A (STOP MODE)Connector 1.250Connector 1.251 4444Sheet.210Connector 1.263Connector 1.264Diode - LED.266Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Darlington.651Sheet.220Darlington.254IR PD 2IR PD 2IR PD 2Diode LED Red.277Sheet.224Sheet.225Sheet.226Sheet.227Darlington.651Sheet.229Darlington.254Sheet.231Sheet.232Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorSheet.234MCU 20-Pin SSOP 4kB Flash 0.5Kb RAM 2kB Dada FlashMCU 20-Pin SSOP 4kB Flash 0.5Kb RAM 2kB Dada FlashMCU20-Pin SSOP 4kB Flash 0.5Kb RAM 2kB Dada FlashVDDVDDVDDGPIOGPIOGPIOSPISPISPI GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIOINTPINTPINTP GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIOVSSVSSVSSSheet.235Analog Front-End (AFE)Analog Front-End (AFE)Analog Front-End (AFE)HVDDHVDDHVDDVMCUVMCUVMCUSPISPISPILED1ENLED1ENLED1ENLED2ENLED2ENLED2ENPD_SELPD_SELPD_SELAFE_ENAFE_ENAFE_ENAFE_READYAFE_READYAFE_READYHORN_DISHORN_DISHORN_DISBATT_SELBATT_SELBATT_SELDGNDDGNDDGNDAGNDAGNDAGNDHGNDHGNDHGNDHorn_DriverHorn_DriverHorn_DriverVSMKHORNVSMKHORNVSMKHORNADC_INADC_INADC_INPHOTO_OUTPHOTO_OUTPHOTO_OUTPD2NPD2NPD2NPD12PPD12PPD12PPD1NPD1NPD1NLED2LED2LED2LED1LED1LED1VBATTVBATTVBATT
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Household-Smoke-Detector/35
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。