メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

インタフェースと有線接続

ルネサスは、産業機器、コンピューティング、ネットワーク機器、および組み込みシステム用途向けの高速かつ信頼性の高い通信を実現する、高性能インタフェースICおよび有線接続ソリューションを幅広く提供しています。

2線式バスバッファ
SMBusおよび2線式シリアルインタフェース向け高速バッファ。 より高速なデータ転送と、複雑な設計における信号完全性の向上
AS-Interface製品
AS-iネットワーク向けの汎用性の高いIC 電力処理、データ転送、プロトコル対応による産業オートメーションの簡素化
IO-Linkラインドライバ
高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ
RS-485/422、RS-232、およびマルチプロトコルトランシーバ
標準機能、低コスト、高機能を備えたRS-232/RS-485/RS-422対応トランシーバ
USB製品
高速USB 3.0コントローラとUSB 2.0ホスト 現代のデバイスと周辺機器の統合のための高速接続性
VME
組込みシステム向け高速VMEインターコネクト技術 産業オートメーション向け高性能データ転送
オプティカルインターコネクト – 汎用
フォトダイオードを搭載したセンサや光学機器に最適
テレコムインタフェース製品
アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション
データ通信用IC
通信・ネットワーク向けデータ通信システム用 高速レシーバ、ラインドライバ、エンコーダ/デコーダ
ハプティックドライバ
低消費電力かつ高精細な先進ハプティックドライバ 次世代HMI設計向けのリアルな触覚フィードバック
フォトカプラ(オプトカプラ)
モータ駆動、センシング、通信向けの高耐久性フォトカプラ。 高い絶縁耐圧と耐熱性
メモリインタフェース製品
産業・コンピューティング・通信システム向け、DIMM・DRAM・NANDメモリインタフェースアプリケーションに対応する高度なソリューション
物理層製品
EthernetおよびHART向けの実績ある物理層(PHY)ソリューション 産業ネットワークおよびプロセス自動化システム向けの信頼性の高い接続性
論理レベルシグナルトランスレータ
自動方向検知機能付き双方向レベルトランスレータ。 ミックスドシグナル環境におけるシームレスな電圧レベル変換
電力線通信(PLC)
AC/DC電力線上でのセキュアな長距離通信を実現する柔軟性の高いPLC IC。 スマートグリッド、IoT、オートメーションに最適

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。