メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

当社の環境光センサは、超低照度感度、低消費電力、理想的なスペクトル応答、シンプルで使いやすい出力アルゴリズムなどの利点があり、ディスプレイのバックライトを調整することで視認性を向上させ、電力を節約します。ルネサスの環境光センサは、ディスプレイのバックライトを最適化し、エネルギ効率を高め、ユーザエクスペリエンスを向上させます。これらのセンサは、超低光感度、低消費電力、および正確なスペクトル応答を特長としています。当社の製品カタログには、IRブロッキングフィルタとI2Cインタフェースを備えた光-デジタルセンサ、フォトダイオードとアンプを統合した光-アナログソリューションが含まれています。ルネサスのセンサソリューションは、自動車、産業、医療アプリケーション向けに設計されており、要求の厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

Ambient light color sensing whitepaper cover.

カラーセンシングでスマートな製品設計を強化

高度な RGB センサが、着色ガラス、周囲光、色の変化を補正することでユーザインタフェースを強化し、民生用、自動車、産業用アプリケーション向けに、よりスマートで鮮やかなデザインを可能にする方法をご覧ください。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。