メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2つの高速汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxH)
  • 2つの低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL)
  • 2つの基準電圧(Vref)
    • 2つのVref出力
  • 15個の組み合わせ機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 9つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
    • 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT
  • 8つの多機能マクロセル
    • 7つの選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT+8ビット遅延/カウンタ
    • 1つの選択可能なDFF/ラッチまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコルインターフェース
  • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
  • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
  • 3つの発振器(OSC)
    • 2.048kHz発振器
    • 2.048 MHz発振器
    • 25MHz発振器
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源電圧: 2.5V(±8%)~5V(±10%)
  • 周囲動作温度範囲:-40°C〜125°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • パッケージ:14ピンLQFN、3.0mm x 3.1mm x 0.75mm、0.65mmピッチ
  • AEC-Q100(TA = -40°C〜+125°C)認定済み

説明

SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

パラメータ

属性
GPIOs (#)12
LUTs (Max) (#)23
D Flip-flops (DFFs) (#)21
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)8
# of Programable Delays (#)1
Pipe Delay16-stage
InterfaceI2C
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LQFN3.0 x 3.014

アプリケーション

  • インフォテインメント
  • E/Eアーキテクチャ
  • パワートレイン
  • xEV
  • シャシー/ボディエレクトロニクス

適用されたフィルター