メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EK-RA2L1評価キットは、RA2L1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)および e2 studio IDE を用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。

本キットには、EK-RA2L1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2L1 Example Project Bundleをご参照ください)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA2L1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA2L1 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点として活用できます。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA2L1ボードを使用し、豊富なエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
  2. カスタムハードウェアを構築する — EK-RA2L1 Design Packageで提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
    • R7FA2L1AB2DFP MCU搭載
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 256KB コードフラッシュ、32KB SRAM
    • 100ピンLQFP(14mm × 14mm × 1.7mm、0.5mmピッチ)
    • 試作に適したオスヘッダを介して、MCUピンに直接アクセス可能
    • MCU電流測定ポイントを搭載
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • 複数の5V入力電源に対応
      • USB (デバッグ)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザLEDとボタン
      • ユーザLED x 3(赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • ユーザボタン x 2
      • リセットボタン x 1
    • 主要な5種類のエコシステム拡張に対応
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • SeeedGrove® コネクタ x 2 (I2C およびアナログ)
      • Digilent Pmod™ ×2 (SPI および UART)
      • Arduino®(Uno R3)コネクタ
    • MCUブート設定

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

認証

EK-RA2L1キットは、以下の認証/規格に準拠しています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2L1ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

材料選定、廃棄物、リサイクル、および廃棄に関する規格

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

サポート

サポートコミュニティ

  1. Low-Power Flash Driver (r_flash_lp)の使い方について

    ... を使用するにあたり、資料R11UM0146EU0100 Revision 1.00とサンプルプログラムEK-RA2L1 Example Project Bundle(r20an0598eu0127-ek-ra2l1-exampleprojects.zip)を見ています。 この資料470ページか ...

    2023年7月27日
  2. Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について

    はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...

    2024年6月16日
  3. Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について

    はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...

    2024年6月16日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。