メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

インタフェースIP

ルネサスのインタフェースIPは、PCIe/USB/SATA PHY、各種LINK IP、MIPI、FPD-Link、CAN、Ethernet AVB/TSNなどを含み、当社マイコン製品で豊富な採用実績を有しています。

以下のIPの一部は、設計利用契約済みです。 詳細は、当社までお問い合わせください。

基本機能IP名称プロセス(またはソフトマクロ)状況ドキュメント問い合わせ
USB LINKUSB 3.1 (Gen1) xHCI Host ControllerSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
USB 3.1 (Gen1) Peripheral ControllerSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png
USB 2.0 EHCI Host ControllerSoft macro量産中pdf_icon_for_table.png
USB 2.0 Peripheral ControllerSoft macro量産中pdf_icon_for_table.png
USB 2.0 OTG(On-The-Go)ControllerSoft macro量産中pdf_icon_for_table.png
PCI Express LINK
コンフィグレーションツール
Configurable PCI Express 4.0 Link ControllerSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
PCI Express 5.0 Link ControllerSoft macro量産中pdf_icon_for_table.png
CANCAN ControllerSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
CAN FDCAN FD Controller Multi-channel TypeSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
CAN FD Controller Single-channel TypeSoft macro量産中pdf_icon_for_table.png
Ethernet AVBEthernet AVB End StationSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
Ethernet TSNEthernet TSN End StationSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png
適用例
問合せ
Ethernet TSN Layer 2/3 SwitchSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png
適用例
FPD-LinkFPD-Link RXTSMC 28nm量産中pdf_icon_for_table.png問合せ
FPD-Link RXTSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
FPD-Link TXTSMC 28nm量産中pdf_icon_for_table.png
FPD-Link TXTSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
LVDSLVDS IO BufferTSMC 7, 12, 16, 22, 28, 40nm & Samsung 14nm量産中pdf_icon_for_table.png問合せ
PCIe/USB/SATA PHYSerDes PHY up to 5Gbps
PCIe2.1, USB 3.0 SS
TSMC 28nm量産中pdf_icon_for_table.png問合せ
USB2.0 PHY: Multi-Port Transceiver
with UTMI+ Level 3 interface
TSMC 28nm量産中pdf_icon_for_table.png
USB2.0 PHY: Multi-Port Transceiver
with UTMI+ Level 3 interface
Samsung 28nm量産中pdf_icon_for_table.png
USB2.0 PHY: Single-Port Transceiver
with UTMI+ Level 3 interface
 
TSMC 40nm量産中pdf_icon_for_table.png
USB2.0 PHY: Single-Port Transceiver
with UTMI+ Level 3 interface
TSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
USB 2.0 Full-Speed (FS) TransceiverTSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHYMIPI D-PHY: Transmitter for DSI with FPD-Link TXSoft macro&TSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png問合せ
MIPI D-PHY: Receiver for CSI-2Soft macro&TSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY: Transceiver for CSI-2/DSISoft macro &TSMC 40nm量産中pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY: Transceiver for CSI-2/DSISoft macro&Samsung 28nm量産中pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY: Transceiver for CSI-2/DSISoft macro&TSMC 22nm量産中pdf_icon_for_table.png
MIPI D-PHY(コントローラ)MIPI CSI-2 Receiver IP CoreSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png問合せ
MIPI DSI-2 Transmitter IP CoreSoft macro準備中
(要問い合わせ)
pdf_icon_for_table.png

高性能インタフェースソリューション

USB 2.0

USB 2.0 ハイスピード/フルスピード対応 PHY

USB 2.0 PHYとUTMIロジックを組み合わせることで、標準インタフェース仕様(UTMI+ Level 3)に準拠したインタフェースソリューションを提供します。 さらに、USB 2.0 FSトランシーバは、USBフル/ロースピード用のI/OバッファをUSB 2.0 PHYから分離した構成で設計されており、より小さな面積でUSB 2.0 FSソリューションを実現します。

USB HS(2.0)/USB FS(1.1) PHY Interface IP Diagram.
USB HS(2.0)/USB FS(1.1) PHY Interface IP Diagram