特長
- Universal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠
- Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) / High-Speed (480Mbps) / SuperSpeed (5Gbps)
- USB-IF認証 : TID(Test ID) = 330000044
- USB ports: 1 upstream port, 2 downstream ports
- VDD:3.3V、1.05V
- クロック:24MHz Xtalクロック入力
- パッケージ:56ピンQFN(8mm x 8mm)
- Ta: 0 °C ~ 70 °C
説明
µPD720211は、ユニバーサルシリアルバス(USB)3.0規格に準拠し、ルネサスの業界標準ホストコントローラと互換性のある2ポートUSBハブコントローラです。各ポートは、従来のUSB LS(Low-Speed)/ FS(Full-Speed)/ HS(High-Speed)/ SS(SuperSpeed)動作と完全な下位互換性を備えています。
ルネサスが世界初となる認証を取得した4ポートUSB 3.0ハブコントローラ(型番:μPD720210)に、2ポートハブコントローラをラインナップに加えることで、PC、タブレット、ディスプレイモニタ、ドッキングステーション(ノートPCに接続する機能拡張ユニット)、デジタルテレビなどの製品におけるUSB 3.0ハブ拡張の選択肢が広がります。2ポートハブコントローラ(µPD720211)の追加により、USB 3.0接続を拡張しながら、より厳しいスペースとコスト予算での設計をサポートし、市場で入手可能なUSB 3.0周辺機器の数と性能がますます増加します。
2ポートハブコントローラµPD720211は、USB 3.0ハブコントローラチップとして現在業界をリードする小型パッケージであるQFN(Quad Flat No-Lead)を採用し、既存のハブコントローラと同等の降圧レギュレータに加え、タブレットやスマートフォンなどの急速充電に必要な周辺部品を内蔵しています。
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| HVQFN | 8 x 8 x 0.9 | 56 | 0.5 |
アプリケーション
- スタンドアロンハブ・モニターハブ・パソコン用ドッキングステーション
- パソコン内蔵ハブ
- デジタルテレビ・ブルーレイレコーダ・セットトップボックス
- USBストレージ・NAS
- USB出力用ACアダプタ・USB出力用モバイルバッテリー
適用されたフィルター