画像

Renesasが提供するSerial RapidIO 2.1用リピータの製品ファミリは、最高レベルのアナログ性能と少ない消費電力を実現しています。必要なシステムレベル機能の大半を提供することで、シグナルインテグリティの改善を可能にします。RapidIO用の信号リピータ(リドライバ)は、コンピュータ、ストレージ、通信といった要件の厳しい分野で、2.5Gbps~6.25Gbpsの伝送速度を必要とするアプリケーション向けに最適化されています。
主な機能
Download: IDT Signal Integrity Products Overview (PDF)