メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 360nA アイドルパワーモード(フルI2C制御、メモリ保持機能付き)
  • 広帯域LRAドライバ:25Hz〜1kHz(レゾナントモード時)
  • 最大300Hzまでの周波数トラッキングに対応
  • ハプティクス用低遅延ダイレクトドライブ
  • オンザフライ診断
  • カスタム波形シーケンス
  • LinuxとC言語のドライバ(HAL)による3つの駆動方法
  • パッケージ内容:
    • WLCSP-12(0.4mmピッチ)
    • QFN-12 (0.65mmピッチ)

説明

DA7280高精細(HD)ハプティックドライバは、カスタム駆動シーケンス、オンレゾナンスとオフレゾナンスを組み合わせ、最大1kHzで駆動します。ERMとLRA(狭帯域と広帯域)の両方のアクチュエータを駆動でき、最大300Hzまでの共振をトラッキングして、幅広いアプリケーションで最も複雑なクリック/バイブレーションタッチ効果を駆動することができます。

DA7280は低アイドル消費電流(360nA)と低レイテンシのトリガ入力を組み合わせ、アプリケーションプロセスがディープスリープ状態のときにボタン押下後の遅延を最小化します。

メリット

  • 連続電流駆動監視による共振周波数一定追従性
  • 超低消費電力でバッテリ寿命が延びる
  • 超低消費電力状態からの応答待ち時間: 0.75ms
  • LRAをオフレゾナンスで駆動してカスタムエフェクトを実現、デュアル共振システムで2次元振動を実現
  • 広帯域効果を実現し、デュアル共振システムに対応
  • アプリケーションのプロセッサを起動させることなく、複数の入力によって異なる触覚効果を実現
  • モータの不具合を自動検出
  • 周波数、時間、振幅の3連符で波形をプログラム
  • SmartCanvas™ GUIによる迅速かつ容易なソフトウェア開発

パラメータ

属性値
Target applicationsSmartphones, Gaming, Wearables, Automotive, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
12-QFN3 x 3 (QFN)0.65
12-WLCSP1.35 x 1.75 (WLCSP)0.4

アプリケーション・ブロック図

Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。
Interactive block diagram of the touch remote controller features capacitive touch MCU and Bluetooth for smart home control.
静電容量式タッチリモコン
タッチジェスチャとBluetoothでスマートホームをコントロールできる、ボタンのない洗練されたリモコン。
Interactive block diagram of the heatstroke prevention watch features and ultra-low power MCU, single-chip NFC charging, and low-energy flash memory.
熱中症予防ウォッチ
低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。
High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Access Control System with NFC, Camera, and Capacitive Touch Authentication Block Diagram
NFC、カメラ、静電容量式タッチ認証を備えたアクセス制御システム
アクセス制御システムは、NFC、Wi-Fi、PoE、ローカルストレージ、および柔軟なOSサポートにより、セキュリティを確保します。
Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
Smart Lock with Super Low Power Wi-Fi & Bluetooth Low Energy Block Diagram
超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック
指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。

その他アプリケーション

  • Smartphone
  • Gaming
  • Wearables
  • Portable computing systems (POS, barcode scanners, etc.)
  • Computing – All-in-ones (display), notebook PCs
  • Any display driven consumer product
  • Automotive
  • Industrial
  • Medical

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA7280-00FV2ActiveN/A在庫あり12-QFN1ku | $0.788Tape & Reel36000#0.65mm3 x 3 (QFN)YesTAIWANTAIWAN
DA7280-00FVCActiveN/A在庫あり12-QFN1ku | $0.788Tape & Reel3250#0.65mm3 x 3 (QFN)YesTAIWANTAIWAN
DA7280-00V42ActiveN/A在庫あり12-WLCSP1ku | $0.788Tape & Reel14500#0.4mm1.35 x 1.75 (WLCSP)YesTAIWANTAIWAN
DA7280-00V4CActiveN/A在庫切れ12-WLCSP1ku | $0.85Tape & Reel1250#0.4mm1.35 x 1.75 (WLCSP)YesTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits