画像

セキュリティシステムは音声認識や顔認識などの機能が加わり、より価値が高まっています。 リアルタイム認識には非常に高い計算能力とオンチップのハードウェアアクセラレーションを備えた組み込みシステムが必要です。 ルネサスの音声認識および顔認識ソリューションは、生体認証に基づき個人の安全なアクセス環境を提供することができます。
音声認識に対する世界市場の需要は、非常に速いスピードで拡大しています。 特に、スマートスピーカやスマートフォンは、あらゆる分野でVUIの成長を後押ししています。 IoTの急速な普及と新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の大流行により、音声技術の導入が世界的にさらに加速し、推進されています。
VUI市場は大きく二つに分かれます。 ひとつは音声認識、もうひとつは会話型AIです。
製品 | タイトル | 特長 |
---|---|---|
TW001-VUIA6E1POCZ | RA6E1音声ユーザリファレンスキット | 多言語対応 |
TW001-VUIA4E1POCZ | RA4E1音声ユーザリファレンスキット | コマンド認識 |
TW001-VUIA2L1POCZ | RA2L1音声ユーザリファレンスキット | 低MHz消費 |
音声認識ソリューション | RA、RXハードウェアボード向けエコシステムパートナー対応の音声デモパッケージ |
詳しくはお問合せください。
製品 | タイトル | 特長 |
---|---|---|
TW001-VUI-RISCVPOCZ | RISC-V ASSP EASY音声HMIキット | ハードウェアとソフトウェアを統合したターンキーソリューション |
RISC-V-Based ASSP EASY for Voice HMI – The Journey Continues | ブログ | 2023年3月30日 | |
No Internet Connection for that Smart Device Design? Not a Problem with Easy-to-Deploy VUI Solutions | ブログ | 2022年8月25日 | |
ルネサスとCyberon社が協業し、40以上の言語に対応する音声ユーザインタフェースソリューションをRAマイコン用に提供 | ニュース | 2022年6月29日 | |
スマート製品と音声認識 | ブログ | 2022年5月30日 |