メインコンテンツに移動

ルネサスは、FET内蔵高性能昇降圧レギュレータの幅広いポートフォリオを提供しています。 昇降圧ソリューションの利点は、全電源電圧範囲にわたって出力電圧を調整できることです。 昇降圧コンバータ・ソリューションは通常、降圧コンバータ・ソリューションよりも効率が下がり、より大きいフットプリントが必要となります。

ルネサスの昇降圧レギュレータ・ファミリ「ISL911xx」は、超小型インダクタやキャパシタとの使用が可能で、基板面積を14mm2未満に抑えることができ、スペースに制約のあるモバイル機器に最適な2Aスイッチング・コンバータソリューションです。 先進的なウエハレベルCSPパッケージにより、必要な外付け部品は1個のインダクタとその他の少数の部品だけとなり、より小さいスペースを実現します。 ISL911xxレギュレータの2.5MHzスイッチング周波数により、電源ソリューションのサイズがさらに縮小できます。

プロダクトセレクタ: 昇降圧レギュレータ(FET内蔵)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース