メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

小型フレキシブル システムオンモジュール(SoM)

概要

説明

エレクトロニクスおよびIoT分野での開発サイクルの短縮が重要となり、市場投入までの時間を短縮しながらさまざまなアプリケーションニーズに柔軟に適応できるモジュールのニーズが高まっています。 従来の「チップファースト」の開発戦略では、開発者は個々のチップを中心に選択して設計することから始めますが、多くの場合、長く複雑なハードウェア開発プロセスを伴うため、市場投入までの時間が遅くなり、製品の発売が遅れる可能性があります。

この小型で柔軟性の高いシステムオンモジュール (SoM) は、MCU、フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)、およびプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを 1 つのボードにあらかじめ搭載しています。 この機能統合により、複雑なチップ選択、レイアウト設計、互換性テストが不要になり、ユーザは従来の「チップファースト」の開発戦略を置き換えることができます。 これにより、機能的なインタフェースに集中し、ハードウェア開発の簡素化、開発時間の短縮、タイミングコントローラ、データ収集、インタフェース拡張などのアプリケーションの製品開発ループの迅速化が可能になります。

システムの利点 :

  • 最大120MHzの高性能RXv2コアMCUにより高速処理が可能で、512KBから2MBまで拡張可能なフラッシュメモリにより、FPGAブートイメージファイルを効率的に保存できます。
  • MCUは、潜在的な脅威からシステムを保護するためのセキュリティパフォーマンスを強化し、安全で信頼性の高い動作を提供します。
  • プログラム可能なミックスドシグナルマトリクスにより、非常に小型で低電力のモノリシック集積回路内でさまざまな機能と制御ロジックを設計できます。

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1CN356CN356CN356Label Text 10pt.262SPISPILabel Text 10pt.77PSPSLabel Text 10pt.78LVDS TXLVDS TXLabel Text 10pt.79LVDS RXLVDS RXLabel Text 10pt.80GPIOGPIOLabel Text 10pt.81MIPI (Optional)MIPI(Optional)Bi-directionalBi-directional.84Bi-directional.85Bi-directional.87Bi-directional.88Connector ArrowConnector Arrow.91Connector Arrow.92Connector Arrow.95Connector Arrow.96Connector Arrow.9724MHz24MHz24MHz27MHz27MHz27MHz30MHz30MHz30MHzClockClockClockBi-directional.101Connector Arrow.102Connector 2InputInputInput5V5V5VBi-directional.110Connector Arrow.111Connector Arrow.112Connector Arrow.114Connector Arrow.1151.2V/1Amax1.2V/1Amax1.2V/1Amax2.5V/150Amax2.5V/150Amax2.5V/150Amax3.3V/150Amax3.3V/150Amax3.3V/150Amax1.8V/150Amax1.8V/150Amax1.8V/150AmaxBoard.317FGPAFGPABoard.317.86InterfaceInterfaceGreenPAKGreenPAKGreenPAKGreenPAKI2C.106CPMCPMConnector Arrow.121Connector 1.160MCUMCUMCUMCUI2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOUSBUSBUSBSPISPISPIADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。