概要

Description

このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースシステム等にすぐに使えるプロセッサモジュールです。SoMによりお客様は、組込み製品の市場投入時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮することができます。

この最高の組み合わせをもったソリューションは、RZ/G2E(MPU)に最適化された電源とクロックツリーを提供します。ルネサスの実績あるソリューションをお使いいただけますので、設計リスクを回避できるのです。

このシステムのメリット:

  • コストパフォーマンスに優れたRZ/G2E:1.2GHz、L1L2パリティ/ECC、2×Arm® Cortex®-A53を搭載
  • 汎用LDO:デュアル1500mA、同期降圧コンバータおよびデュアル300mA
  • PMIC:フェーズ出力毎に5Aの、3出力プログラマブル電源管理IC
  • タイミングデバイスと電源を備えたトータル設計
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう