このソリューションはルネサスのビジョンAIマイクロプロセッサユニット (MPU) RZ/V2Mと、Syntiant社のNDP120低消費電力マルチモーダル、多機能のNeural Decision Processor™ (NDP) を搭載し、高度な音声・画像処理機能を実現します。
このSyntiant社との共同ソリューションはスタンバイモードから音声で起動し、物体認識や顔認識など、セキュリティカメラなどの重要な機能であるビジョンベースのタスクを実行する常時接続機能を備えています。 例えば、ユーザが設定した音声による合図で起動やシステムの操作を行う一方で、ビジョンAI 認識はオペレーターの行動を追跡して操作を制御したり、不審な行動を検知して警告を発したりします。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。