メインコンテンツに移動

AI Tool : DRP-AI TVM

概要

説明

DRP-AI TVM※1は、学習済みAIモデルから、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なランタイムを生成するツールです。

開発環境一式をGitHubで提供しており、GitHubのトップページのチュートリアルに、環境構築からルネサス評価ボードでの推論実行までの一連の手順を掲載しています。このチュートリアルの手順に沿って実行すれば、簡単にお客様のAIモデルの評価を行うことができます。

このツールはオープンソースの深層学習コンパイラApache TVM※2のフレームワークにDRP-AIトランスレータを組み込んだ構成になっています。Apache TVMの技術により、AIモデルの各レイヤーのうち、DRP-AIトランスレータで変換可能なレイヤーをDRP-AIに、変換できないレイヤーをCPUに割り当てて動作させることが可能です。これにより、従来より多くのAIモデルへの対応が可能になっています。

特徴

DRP-AI TVMは、下記の特徴を有しています。

  • DRP-AIとCPUの連携動作が可能なランタイムを自動生成
  • 複数のAIフレームワークに対応
  • DRP-AIトランスレータと同等の前処理/後処理を追加可能
画像
Features

構成

DRP-AI TVMのシステム構成は下図の通りです。Apache TVMのフレームワークにDRP-AIトランスレータを融合させることにより、幅広いAIモデルで大幅な高性能化を実現しました。

画像
Configuration

※1 DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERATM Compiler Framework
※2 Apache TVM の詳細は、https://tvm.apache.org をご参照ください

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator [V1.90]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator i8 [V1.10]
DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.50]
RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50]
RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2L AI Software Development Kit
AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2L Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2H AI Software Development Kit
RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2N AI Software Development Kit
RZ/V2N AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2N Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
8件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 2.10 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 848 KB English
3件

ビデオ&トレーニング

Overview of DRP-AI TVM

This video provides an overview of DRP-AI TVM, focusing on the integration of AI into "Endpoint" devices for efficient real-time processing. Renesas' DRP-AI acts as a powerful accelerator, offering key features that enhance the performance and capabilities of endpoint AI applications.