スマート自動販売機は、キャッシュレス化の流れに伴い人気が高まってきています。このソリューションでは基本的な機能として、支払い部のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)化と、クラウド上の安全なモニタリングが含まれています。MCUにはRenesas Synergy S5D9(MCU)が採用されており、オンチップ・ハードウェア・セキュリティ、LCDコントローラ、クラウドに速やかに接続するために動作保証されたソフトウエアパッケージ「SSP」を有しています。ナローバンド Internet of Things(NB-IoT)モデムがあれば、クラウドに直接接続できるようになります。HS300xセンサーは高い精度で、湿度と温度を安定して計測できます。ISL8117 DC/DCコントローラ、ISL6294バッテリ・チャージャ、ISL80103 LDOから電力供給を受けて、このソリューションは完結します。
このソリューションは、差動伝送を行う有線イーサネット接続や、WiFiおよびNB-IoTなどの無線接続をサポートしています。ハードによる暗号化とソフトウェアによるプロトコル制御によって、トランスポート層セキュリティ(TLS)は、クラウド接続をより安全なものにします。静電容量タッチパネルおよび大型カラーTFT液晶パネルは、ユーザに最適なHMIエクスペリエンスをサポートします。
主な機能:
- 支払い情報を安全に送信するためのセキュアクラウド接続
- TFT-LCDC、静電容量タッチパネル、動作保証されたソフトウエアパッケージをもつ高性能S5D9 Arm® Cortex® MCU
- 有線イーサネットや、NB-IoTやWi-Fiなどさまざまな無線接続をサポート
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
S5D9 | Arm® Cortex®-M4 コア、高性能、豊富な通信インターフェース、およびHMI機能 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
スイッチング・レギュレータ | |||
ISL8117 | 同期ステップダウンPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
バッテリ・チャージャ | |||
ISL6294 | 高入力電圧充電器 | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80103 | 高性能3Aリニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 相対湿度センサIC | データシート | 購入/サンプル |