IO-Linkは次世代のインダストリ4.0デバイスと接続します。 IO-Linkは、IEC規格に準拠した、信号伝送と電源供給のためのシリアル双方向ポイントツーポイント接続です。 IO-Link は、フィールドレベルをオートメーションシステムに接続することで、製造現場にインテリジェンスをもたらします。 IO-Linkはユニバーサルでスマート、設置も使用も簡単です。
ルネサスのIO-Link製品群は、フィールドレベルでセンサやアクチュエータから制御ネットワークに接続します。 このIEC認定プロトコルは、強力でありながら設置も使用も簡単なため、製造現場で人気のソリューションとなっています。 小型パッケージ、ピンコン構成で開発を簡素化し、コストを削減するIO-Link製品は、多くのセンサタイプをサポートしています。
ルネサスはまた、ファクトリオートメーションやプロセスオートメーションのアプリケーションで使用されるセンサやアクチュエータシステムの物理的要件を満たすために、高電圧I/Oチャネルを備えたコンパクトなIO-linkラインドライバを提供しています。 これらのデバイスは、幅広くシステムとして機能し、過酷な環境で動作します。
組み込みセンサー/アクチュエータ向けIO-Linkについて
産業オートメーションプロセスで使用されるほぼあらゆる機械装置に、センサやアクチュエータが組み込まれています。各コンポーネントの複雑なネットワークを運用し、維持する際、さまざまな困難に直面します。IO-Linkは、理想的なソリューションであり、機械や装置のデータに高速かつ広範にアクセスるすためのインテリジェントなポイントツーポイント接続を実現します。I/O規格に準拠したIO-Linkは、センサやアクチュエータといった超小型コンポーネントに対する直接的なチャネルとなります。この強力な新ソリューションは、使いやすく効率性に優れており、重要データの取得や製造プロセスの最適化など、さまざまなメリットをもたらします。
新しい生産ラインを構築し、運用を開始するまでには、通常、想定よりも多くの時間がかかります。IO-Linkはこのプロセスをスピードアップし、圧倒的に迅速なジョブ処理を実現します。製造業において最も重要なのは、常に装置の陣容を整え、稼働させておくことです。IO-Linkがもたらすメリットにより、生産ラインに必要とされる部品数が減り、障害が少なく信頼性の高い運用が可能になります。IO-Linkは、センサ/アクチュエータレベルまでの透明性を最大化し、生産ライン全体の効率を大幅に高めます。
IO-Linkは、一番初めの段階から、製造プロセスの最適化を促進します。この新しい接続を生産方程式に組み込むことで、装置の導入、組み立て、運用、維持、修理がはるかに容易になります。メリットはそれだけにとどまりません。高度な装置や複雑な技術を利用する場合、技術スタッフ側にも洗練されたスキルと高水準の資質が要求されます。IO-Linkは、優れた診断機能を提供し、維持・修理作業を簡略化することで、スタッフをサポートします。これにより、運用コストが削減できるだけでなく、生産ラインの稼働時間が大幅に増加します。