Wi-SUNソリューションは、低消費電力なデバイスとスマートネットワーク接続を活用し、自動メータ読み取り(AMR)アプリケーション用のSub-GHz通信と、スマートホームアプライアンスを提供します。
無線通信を使用する電力メータソリューションは、RL78/G1H(MCU)をコアとし、Sub-GHz無線、RX651(MCU)、およびF1420 PAやF2914スイッチなどのRF製品群が組み合わされています。ISL85413降圧コンバータは、RF転送、複数のピアアクセス、およびネットワーキング通信が必要なアプリケーションに向けて、安定した電圧供給を行います。
16ビットMCU RL78/G1Hは、RF経由でデータを送受信するRFトランシーバとして機能します。その後、信号はLNAまたはPAによって増幅されます。このプロセス全体は、Wi-SUNアプライアンスベースのPAN/FANプロファイル(IEEE 802.15.4g/4e)に、完全に準拠しています。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。