概要

説明

この画像処理ソリューションは、スマートディスプレイ、ネットワーク機能、ストレージ、オーディオジャック、センサ用インタフェースが含まれるスマートカメラ向けのラピッドプロトタイピングを可能にします。 また、Arm® Mbed™プラットフォームとMicroPythonを使用した簡単なプログラムミングで、科学、テクノロジ、エンジニアリング、アート、数学(STEAM)教育にも使用可能です。 ラピッドプロトタイピングは、COREグループがじぇっとるねさすプロジェクトで設計されたがじぇっとるねさすGR-MANGO RZ/A2Mベースソリューションでご利用いただけます。

このシステムのメリット:

  • 電源およびクロック・デバイス搭載の高集積MPU
  • RZ/A2M MPUはArm® Cortex®-A9 CPUを特長とし、高速画像処理を必要とする組込み型AI(e-AI)ベースの画像作成用に設計されています。
  • DA16200 Wi-Fiモジュールを搭載した IoTシステム向けのワイヤレス接続。
  • HDMI、LCDディスプレイ、オーディオ入力/出力用のさまざまなUIインタフェース。
  • 湿度、温度、空気質をセンシングする拡張インタフェース。
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 販売時点管理(POS)/バーコード・スキャナ
  • カメラ搭載の家電
  • 赤外線(IR)/サーマルカメラ
  • ヒューマンマシンインタフェース(HMI)ディスプレイ