現代の超大規模データセンターを構築するためには、そのハードウェアを構成する要素に対しても、柔軟性や拡張性、更には安全且つ低コストであることが従来以上に強く求められています。
この次世代データセンターを構成するサーバー、ストレージ、ハードウェアアクセラレーション装置等に対し、ルネサスはより一層の安全性と性能の向上、効率の改善に貢献できる幅広いソリューションを提供します。
QDRII/DDRII/ QDRII+/DDRII+ SRAM | コンテンツ |
Network Search Engine | コンテンツ |
低消費電力SRAM | コンテンツ |
DRAM | コンテンツ |
1310/1490/1550nm DFB-LD for Fiber-Optic Communications | コンテンツ |
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | コンテンツ |
フォトカプラ IC出力 | コンテンツ |
SI-07