情報通信インフラの基幹を成すサービスプロバイダや企業内ネットワークは、まず第一に実績に裏付けされた優れた品質、更に安全性や信頼性を備えた高性能製品を必要としています。
ルネサスはこうしたニーズに応えるため、 VoIP、セキュリティ、BTS、ワイヤレス通信等の様々なアプリケーション向けに、幅広い情報通信ネットワークソリューションを提供します。
ルネサスの情報通信ネットワークソリューションは、都市間通信や長距離通信、企業内ネットワークやデータセンターネットワークなどの様々なネットワークをサポートし、世界中のあらゆる場所を高品質で安全な基盤で接続することで、より豊かな生活の実現に貢献します。
QDRII/DDRII/ QDRII+/DDRII+ SRAM | コンテンツ |
Network Search Engine | コンテンツ |
低消費電力SRAM | コンテンツ |
DRAM | コンテンツ |
1310/1490/1550nm DFB-LD for Fiber-Optic Communications | コンテンツ |
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | コンテンツ |
フォトカプラ IC出力 | コンテンツ |
SI-07