メインコンテンツに移動

AMD第4世代EPYC (Genoa) パワー&タイミングシステム

概要

説明

ルネサスは、最新の第3世代共通フットプリントデジタルマルチフェーズSVI3電源ソリューションやPCIe Gen 5/6クロックソリューションなど、AMD Genoaプラットフォーム向けの完全な電源およびタイミングシステムを提供します。 ルネサスの第3世代コア電源ソリューションは、最新のトランスインダクタ電圧レギュレータ(TLVR)技術と連携して、CPUに業界最高の電力性能を提供できます。これにより、お客様はCPUテストの仕様を簡単に合格できるだけでなく、一部のバルクコンデンサを排除し、PCBのスペースとコストを節約することもできます。 ルネサスは、コアパワーソリューションとともに、オンボードマウントのDDR5対応を可能にするDDR5パワーマネジメントIC(PMIC)も提供しています。 これらのパワーおよびタイミングソリューションにより、ルネサスはサーバ市場において最も重要なプレーヤの一つとなり、すべてのお客様をサポートする準備が整っています。

このシステムのメリット:

  • 共通フットプリントのSVI3トータルパワーソリューションを実現
  • PCIe第5/6世代フルタイミングソリューション
  • I3Cインタフェースに準拠したDDR5 PMIC

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
16:9Connector Arrow.354DIMM BoardDIMM BoardDIMM BoardCN202CN202CN202 12V Battery 12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery 12V Battery12V Battery12V BatteryDDR5* 12DDR5* 12DDR5* 125V/5Amax5V/5Amax5V/5AmaxConnector Line.200Connector Arrow.201Connector Arrow.202Connector Line.203Connector Line.205Connector Line.210Buck 2BuckBuckBuck 1BuckBuckAMD SP5 TBDW CPUAMD SP5 TBDW CPUAMD SP5 TBDW CPUConnector Arrow.263PCIe DevicesPCIe DevicesPCIe DevicesConnector 1.282Connector 1.283DDR5 PMICDDR5 PMICDDR5 PMICConnector 1Connector 1.160Connector Line.163USB HubUSB HubUSB HubConnector Arrow.210Connector 1.233100MHz100MHz100MHzPHYPHYPHYConnector Line.255Connector Arrow.256SPS 1SPSSPSSPS 2SPSSPSVDD 18, 10AVDD_18, 10AVDD_18, 10AVDD 33, 1AVDD_33, 1AVDD_33, 1AConnector Arrow.261Connector Arrow.262Connector Arrow.263Connector Line.264Connector 1.265Connector 1.266Connector Arrow.268SPS (CFP) x5 1SPS (CFP) x5SPS (CFP) x5VDD CORE 0 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxVDD_CORE 0 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxVDD_CORE 0 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxConnector Arrow.271Connector Arrow.272Connector 1.274Connector 1.275Connector Arrow.276Connector Arrow.277Connector Arrow.278Connector 1.279Connector 1.280Connector Arrow.281Connector Arrow.158SPS x3SPS x3SPS x3SPS (CFP) x5 2SPS (CFP) x5SPS (CFP) x5VDD SOC RUN, TBDV/105A TDC 130AmaxVDD_SOC RUN, TBDV/105A TDC 130AmaxVDD_SOC RUN, TBDV/105A TDC 130AmaxVDD CORE 1 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxVDD_CORE 1 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxVDD_CORE 1 RUN, TBDV/175A TDC 230AmaxConnector 1.151Connector 1.152Connector Arrow.170SPS (CFP) x2SPS (CFP) x2SPS (CFP) x2SPS (CFP) x4SPS (CFP) x4SPS (CFP) x4VDD 11 SUS, 1.1V/65A TDC 80AmaxVDD_11 SUS, 1.1V/65A TDC 80AmaxVDD_11 SUS, 1.1V/65A TDC 80AmaxVDD I0 RUN, TBDV/120A TDC 140AmaxVDD_I0 RUN, TBDV/120A TDC 140AmaxVDD_I0 RUN, TBDV/120A TDC 140AmaxConnector Arrow.181Connector Arrow.191Connector Arrow.197Connector Arrow.204Connector Arrow.207DMP* (1+1)DMP (1+1)DMP (1+1)Connector 1.286Connector Line.287Connector Arrow.290Connector Arrow.291Connector Arrow.295Connector Arrow.296Connector Line.297Connector Line.298Connector Arrow.299Connector Arrow.307Connector Arrow.308Connector 1.309Connector 1.310Connector Arrow.311Connector Line.312Connector Line.313Connector 1.314Connector 1.315Connector Arrow.316Connector Arrow.317Connector Arrow.318Connector Line.319Connector 1.320Connector 1.321DMP* (5+3)DMP (5+3)DMP (5+3)Connector Arrow.323Connector Arrow.324Connector 1.325Connector 1.326DMP* (5+2)DMP (5+2)DMP (5+2)Connector Arrow.328Connector Arrow.329DMP* (4+0)DMP (4+0)DMP (4+0)Connector Arrow.333Connector Arrow.334PMBUS 1PMBUSPMBUSPMBSPMBSPMBSSV13 1SV13SV13SV13 2SV13SV13SV13 3SV13SV13PMBUS 2PMBUSPMBUSSV13 4SV13SV13Connector ArrowConnector Arrow.355Connector Arrow.359Connector Arrow.360Connector Arrow.361100MHz100MHz100MHzConnector Arrow.364PCIe Gen5 ClockPCIe Gen5 ClockPCIe Gen5 ClockClock Buffer 1Clock BufferClock BufferClock MuxClock MuxClock MuxClock Buffer 2Clock BufferClock BufferXUXUXU
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。