概要

充電器および昇圧用DC/DCシステムは、家庭用電源からのAC 入力制御およびDC/DC 回路にてバッテリ電圧に昇圧し、バッテリセルに充電を 行います。制御用マイコンはPFC制御および昇圧用DC/DC 回路の制御を行います。

ルネサスは、電池セル監視用マイコンの他、アナログ、パワーデバイスを提供いたします。

バッテリチャージャ/DC-DCコントロールシステム

画像
ブロック図
画像
ブロック図
画像
ブロック図

*1PMIC: Pawer Management IC
*2PFC: Power Factor Correction

マイコン

MCU 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケージ
[ピン数]
特徴
Battery charger/DC-DC control system Main MCU RH850/U2A16 - - - - -
RH850/P1x 512K-2M 64K-128K

160
(Lock Step)

100-144 ECC, BIST, ECM, TSG3, CAN, 12-bit ADC, ICU-S
RH850/F1H

3072-6144

320-576

2x120

176-272

CAN7ch, LIN, FlexRay, Ethernet,ICU *1

RH850/F1L

256-2048

32-192

96

48-176

CAN6ch, LIN,ICU *1

RH850/F1K 768-2048 96-192 120 100-176 CAN/CAN FD 6ch, LIN,ICU *1
RH850/F1KM-S1 512-1024 64-128 120 48-100 CAN/CAN FD 6ch, LIN,ICU *1
RH850/F1KM-S4 3072-4096 384-512 240 100-272 CAN/CAN FD 8ch, LIN, FlexRay, Ethernet,ICU *1
RH850/F1KH-D8 6144-8192 896 2x240 176-324 CAN/CAN FD 12ch, LIN, FlexRay 2ch, Ethernet 2ch,ICU *1
SH72A0, SH72A2 256K-512K 32K-64K 80-100 64-100 32K-Data Flash, PWM出力, 12-bit ADC, CAN
RL78/F13 16K-128K 1K-8K 24-32 20-80 4K-Data Flash, Motor Control Timer, CAN, LIN, 10-bit ADC 20ch, LVD*2, 150℃
RL78/F14 48K-256K 4K-20K 24-32 30-100 8K-Data Flash, Motor Control Timer, CAN, LIN, 10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator, LVD*2, 150℃
RL78/F15 128K-512K 10K-32K 32 48-144 Motor control timer (Timer RD), CAN 2ch, LIN 3ch, IEBus, ADC, DAC, Comparator, 8/16KB-data flash 8KB/16KB

* 1 ICU: Intelligent Cryptographic Unit
* 2 LVD: Low Voltage Detection

アナログ&パワーデバイス

アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
IPD uPD166023T1J 42V/12mΩ, 12-pin Power HSSOP, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
uPD166027T1J 42V/35mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
IGBT driver R2A25110KSP 絶縁機能(マイクロアイソレータ)付き、絶縁耐圧:2.5KVrMs、過電流保護機能、ミラークランプ、ソフトターンオフなど
LiBCM-IC ISL78714 14セル バッテリ監視IC、電圧測定精度±2mV
CAN
transceiver
R2A25416SP High speed CAN, 8pin SOP
Power Management IC RAA270000KFT RH850/E1x/C1x用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載
RAA270005KFP RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応
Op-amp READ2351JSP Full range Input/output , Low power consumption
READ2352JSP Full range Input/output , High slew rate
UPC1251/UPC451 Low power consumption
UPC842/UPC844 High slew rate
Comparator UPC277/UPC177 Low power consumption