メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RZ/T2M&RZ/T2L セーフティモータ制御リファレンスキットのご紹介

RZ/T2M&RZ/T2L セーフティモータ制御リファレンスキットのご紹介
2026年5月12日

このビデオについて

IEC 61508などの規格に準拠した機能安全システムの開発には、通常、多大な工数、長い開発期間、そして高額な認証コストが必要となります。RZ/T2M&RZ/T2L Safety Motor Control Reference Kitは、SIL3準拠のモータ制御に対応したハードウェアと、STO(Safe Torque Off)およびSS1‑t(Safe Stop 1)を含むIEC 61800‑5‑2の主要な安全機能に対応したソフトウェアを提供することで、これらの課題に対応します。本キットを活用することで、機能安全ハードウェアおよびソフトウェア設計の複雑さを低減し、認証取得までの期間短縮が可能となります。