メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、Tcl/Tk Version 8.4.4をサポートしています。Tcl/Tkは、スクリプト言語のクラスメンバ”Tcl”(Tool Command Language)とグラフィカルユーザインタフェースをプログラミングするための”Tk”(Tool Kit)で構成されています。Tcl/Tkを使用し、High-performance Embedded Workshopで提供している機能やGUI以外に、使用環境に合わせたGUIを作成し開発環境を拡張することができます。

Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 372 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.41 MB English
アプリケーションノート PDF 611 KB
AI生成コンテンツ: この文書は、Tcl/Tkを用いてHEW環境を制御する実用例として、LED_sample、LCD_sample、MemoryVerify_sampleの3つのサンプルプログラムを説明しています。特にLED_sampleでは、ターゲットのI/OポートのLED点灯状態をTcl/Tkで視覚的に表示します。使用手順は、HEWワークスペースのオープン、ターゲットプログラムのダウンロード、Tclスクリプトの読み込み、LED設定、ターゲットのリセットと実行、LEDの点灯・消灯の確認です。ターゲットプログラムはポートビットを反転させてLEDを制御しますが、I/Oポートの初期化は行いません。
マニュアル-開発ツール PDF 3.09 MB English
アプリケーションノート PDF 1.43 MB
AI生成コンテンツ: Renesas provides guidelines and disclaimers regarding the use of its products and information. It emphasizes that the information is for reference only, without warranties or liability for damages. Use in military, life-support, healthcare, or safety-critical systems is prohibited without prior consultation. Users must adhere to specified operating ranges and implement safety measures to prevent failures and accidents. Renesas disclaims liability for misuse or use beyond specifications and requires safety evaluations for final products.
アプリケーションノート PDF 1.62 MB
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9 KB English IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 17 KB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14 KB English
3件

機能

High-performance Embedded Workshopは、Tcl/TkのプログラミングをサポートするConsoleウィンドウとGUIウィンドウを提供しています。

画像
Tcl/Tk 起動画面

Tcl/Tk 起動画面

使用方法とコマンド一覧

High-performance Embedded WorkshopのConsoleウィンドウは、Tcl/Tkのプログラミングをインタプリタ形式とスクリプトファイルのロード形式で使用することができます。

インタプリタ形式
Consoleウィンドウに直接Tcl/Tkのコマンドを入力して実行。
スクリプトファイルのロード形式
Tcl/Tkのスクリプトファイルを作成し、Consoleウィンドウでロードして実行。

Tcl/Tkのコマンドを使用してプログラミングする際、High-performance Embedded Workshopの環境でサポートしている各種コマンドを使用できます。Tcl/Tkと各種コマンドを組み合わせて使用することでHigh- performance Embedded Workshop環境を制御するGUIを作成できます。

[Tcl/Tkで使用可能なHigh-performance Embedded Workshop コマンド例]

  • 実行関連
  • ダウンロード関連
  • レジスタ操作関連
  • メモリ操作関連
  • アセンブル/逆アセンブル関連
  • ブレーク設定関連
  • トレース関連
  • カバレッジ関連
  • パフォーマンス測定関連
  • スクリプト/ログファイル関連
  • マップ関連
  • シミュレーションの設定関連
  • 標準入出力およびファイル入出力関連
  • ユーティリティー関連
  • プロジェクト、ワークスペース関連

使用可能な各種コマンドは、使用されているシミュレータ・エミュレータのターゲットにより異なります。また、使用方法の詳細は、 Tcl/Tkアプリケーションノートをご参照ください。

基本サンプルプログラム

Tcl/Tkの基本的なサンプルプログラムを提供します。 基本的なプログラミング方法のご理解にご活用ください。

Tclサンプルプログラム
Tclの基本的なコマンドを使用したサンプルプログラムです。Tclサンプルプログラムのダウンロード
Tkサンプルプログラム
Tkの基本的なコマンドを使用したサンプルプログラムです。Tkサンプルプログラムのダウンロード
画像
Tkサンプルプログラム例

Tkサンプルプログラム例

制御サンプルプログラム

High-performance Embedded Workshopを制御するTcl/Tkのサンプルプログラムを提供します。Tcl/TkでGUIを作成しHigh-performance Embedded Workshopを制御します。

画像
制御サンプルプログラムイメージ

制御サンプルプログラムイメージ

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。