メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ロボットオペレーティングシステム(ROS)は、ロボットアプリケーションを開発するためのさまざまなソフトウェアライブラリとツールで構成されています。ROS2はROSの次世代バージョンであり、組み込みMCUなどのさまざまなプラットフォームに適応します。ROS2のターゲットアプリケーションには、サービスロボット、ロボットアーム、AGV(無人搬送車)、AMR(自律移動ロボット)などのアプリケーションが含まれます。

RZ/V2N ROS2パッケージは、RZ/V2N MPUへのROS2のインストール手順を提供します。RZ/V2N上では、ROS2標準アプリケーション(cartographerなど)や、AIアクセラレータ「DRP-AI」を用いたサンプルアプリケーション(darknet_ros)の実行が可能です。

darknet_rosを実行する場合は、ROS2 Support Packageの「Case1: ROS2 Core (Yocto Native) / Humble」をインストールしてください。

ROS2(OSS部分)の動作はルネサスではサポート対象外です。ルネサスは、各パッケージに同梱されているアプリケーションノートに記載されている動作のみをサポートしています。

画像
RZ/V2N ROS2 Package

ROS2 パッケージには、以下のパッケージが用意されています。

RZ/V2N ROS2サポートパッケージ
RZ/V2N ROS2サポートパッケージは、RZ/V2NへのROS2のインストール手順を提供します。
Software Packageルネサス
RZ/V2N ROS2サンプルアプリケーションパッケージ
RZ/V2N ROS2 Sample Application Packageは、RZ/V2N上で動作するアプリケーションを提供します。
Software Packageルネサス
2件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 788 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 441 KB
2件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。