概要
説明
RZ/G3E向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。
特長
- Linuxカーネル(SLTS 6.1-CIP)
- デバイスドライバ
- Mali GPU向けグラフィックスライブラリ
- Mali GPU ユーザーモジュール
- Mali GPU カーネルモジュール
- Video Codec向けライブラリ
- Video Codec カーネルモジュール
- Video Codec ライブラリ
リリース情報
- 2025年7月22日:RZ/G3E Board Support Package V1.0.0
ターゲットデバイス
対象リファレンスボード
ダウンロード
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、必要に応じてMali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリなど追加ファイルもダウンロードいただけます。
* 注意1
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
* 注意2
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリはダウンロードページに表示される利用許諾契約書に同意いただくことで、ご使用いただけます。
RZ/G3E製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ/G3E Board Support Package V1.0.0 (RTK0EF0045Z0040AZJ-v1.0.0.zip) (ZIP) | Linuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V1.0.0 | OSS |
| RZ Graphics Library Package V4.2.0.2 for RZ/G3E (RTK0EF0045Z14001ZJ-v4.2.0.2_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G3Eが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V4.2.0.2 | Proprietary |
| RZ 64bit Linux Video Codecs Library Package V4.4.0.0 for RZG3E (RTK0EF0207Z00001ZJ-v4.4.0.0_rzg3e_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G3Eが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V4.4.0.0 | Proprietary |
| RZG3E_BSP1.0.0_Pre-built_Images_JP.zip (ZIP | English, 日本語) | RZ/G3E Evaluation Board Kit向けのビルド済みイメージです。 | V1.0.0 |
関連ドキュメント
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| BSP Manual Set for RZ/G2L,RZ/Five,RZ/V2L,RZ/V2N,RZ/G3E Group (RTK0EF0045Z9006AZJ-v4.0.2.zip) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能とインタフェース仕様を解説するソフトウェアユーザーズマニュアルです。 各製品に搭載のハードウェアを制御する際にご参照ください。 |
| RZ/G3E Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF) | GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ/G3E Board Support Package、RZ MPU Graphics Library、および RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。 |
サポート
サポートポリシー
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリは以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
| 提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
|---|---|---|---|---|
| リファレンスボード | お客様ボード | |||
| お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
| お客様追加OSS | - | No | No | No |
| BSP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
| ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
| バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes | |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
使用条件の詳細は、ダウンロードのリンクにある利用許諾契約書をご確認ください