概要
説明
RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています。
RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、Armの統合開発環境 (Arm Development Studio : Arm DS) をご利用になりたいお客様向けに、Arm DS版を提供します。
ターゲットデバイス
追加詳細
機能
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package Arm® Compiler対応版では以下の機能をサポートします
| Category | Function |
|---|---|
| OS | FreeRTOS |
| Middleware | File System (FatFS) |
| TCP/IP Protocol Stack | |
| System | Standby Mode Management |
| Firmware Update (UART) | |
| Timer | OS Timer |
| PWM | |
| Graphics IP | Camera |
| JPEG Codec | |
| LCD (Display) | |
| Image Pre-processing (DRP Library) | |
| Interface | Serial Communication (I2C) |
| Serial Communication (UART) | |
| Ethernet | |
| Wi-Fi (UART) | |
| USB Host (MSC) | |
| USB Function(CDC) | |
| SD Memory Card (*1) | |
| HyperBus | |
| Touch Screen | |
| Analog | A/D Converter |
*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。
動作環境
| 総合開発環境 | Arm DS |
|---|---|
| コンパイラ | Arm Compiler 6 |
| 対応ボード | RZ/A2M Evaluation Board Kit |
| エミュレータ | ULINK2TM |
パッケージ情報
| パッケージ名 | バージョン | リリース日 | 機能 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| RZ/A2M Simple Applications Package(Arm DS) | 4.60 | 2025/06/30 | 各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト
[同梱ソフトウェア]
| RZ/A2M Simple Applications Package (Arm Development Studio) (ZIP | English, 日本語) |
(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA)の締結が必要です。
ターゲットデバイス
(注)FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
Arm®、ULINK2TMはArm Ltd.の商標または登録商標です。