メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本RZ/A1LU FreeRTOS™ソフトウェア開発キットは、市場投入までの期間短縮に貢献します。

ダウンロード:RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package (ZIP)

AzureRTOSソフトウェア開発キットについては、 こちらをご覧ください。

注:TES Guiliani-Lite の前払いライセンスは、現在提供されていません。

(注)ICCARM、IAR Embedded Workbench は有償です。

RZ/A1LU Software Packageは、カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする RZ/A1LU 向けHMIソフトウェア開発キットです。 本パッケージは、RZ/A1LU向けのデバイスドライバ、ミドルウェア、およびサンプルプログラムを単一パッケージとして構成しています。

* Stream it! V2は別途購入が必要です。

特長

  • 開発に利用できるドライバ用サンプルプログラムおよびアプリケーションサンプルプログラムを同梱しており、RZ/A1LU の周辺機能をすぐに利用開始できます。
  • QE for Display(e2 studioプラグイン)と組み合わせることで、GUI を用いて画質および LCD タイミングの調整を容易に行えます。
  • QE for Camera(e2 studio plug-in)と組み合わせることで、GUI を用いてカメラモジュールおよびカメラタイミングの調整を容易に行えます。

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

製品パッケージの内容

  • カメラ入力およびLCD出力のサンプルアプリケーション
  • 各種ドライバ/ミドルウェア/ユーティリティのサンプルアプリケーション
    • Ethernet(LwIP)
    • USB Host MSC(FatFs)
    • USB Host HID クラス キーボード
    • USB Host HID クラス マウス
    • USB Host CDC クラス シリアルドライバ
    • USB function HID クラス マウス
    • USB function CDC クラス シリアルドライバ
    • ビデオユーティリティ(RVAPI)
    • タッチパネルユーティリティ
    • CMOSユーティリティ
    • サウンド入力/出力
  • デバイスドライバ
  • OS(FreeRTOS)

パートナーツール

パートナーツール説明詳細/入手先
H.264デコード
[株式会社テクノ マセマティカル]
RZ/Aの内蔵RAMを使用して、H.264 WVGA(800×480)@30fpsの再生を実現します。
2MB未満のRAMで再生が可能です。
お問い合わせ

動作環境

統合開発環境IAR Embedded Workbench for Arm,
e2 studio
コンパイラIAR C/C++ Compiler または GNU Arm Embedded Toolchain
サポートボードStream it! – RZ – V2.0 – RZ – V2.0
エミュレータJ-Link LITE(ボードに同梱。本J-Link LITEは他のボードでは使用できません)
開発支援ツールディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera

RZ/A1Hグループをご使用の場合は、RZ/A1H Software Packageをご参照ください。

RZ/A スタートアップ

STREAM IT! RZハードウェア開発プラットフォームとRZ/A1LU組み込みMPUを活用し、産業用HMI開発を迅速に立ち上げられます。

詳細情報

サポート

サポートコミュニティ

  1. RZ/A1HでのAD変換

    ... をインストールし、アルファプロジェクトが提供しているソフトウェアライブラリ「αRPL」のサンプルプログラムを使用 ...

    2021年8月19日