メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

トピックス
RX FSP用スマート・コンフィグレータは新製品 RX74M, RX74N に対応しています。

スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。
RXマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。

RXファミリのユーザー向けには、上記のスマート・コンフィグレータの機能とFSP (Flexible Software Package)を含んだプラットフォームインストーラをご用意しています。以下のRX Flexible Software Package (FSP)ページから入手しご利用ください。

RX Flexible Software Package (FSP)

※ FSPのサポート対象外のRXデバイス(「ターゲットデバイス」をご参照ください。)ユーザはRXスマート・コンフィグレータをご参照ください。

特長

  • ミドルウェア/ドライバをインポート
  • ドライバコード生成
  • 端子設定
  • Learn More

リリース情報

統合開発環境提供形式プラットフォームインストーラのファイル名
e² studioe² studioのプラグイン (Note1)setup_rxfsp_v<RX FSPバージョン名>_e2s_v<e² studioバージョン名>.exe
例)setup_rxfsp_v1_0_0_e2s_v2026-07.exe
パートナー社製統合開発環境
(IAR、Visual Studio Codeなど)
単体版 (Note2)setup_rxfsp_v<RX FSPバージョン名>_sc_v<RX FSP Smart Configuratorバージョン名>.exe
例)setup_rxfsp_v1_0_0_sc_v2026-07.exe

詳細のリリース情報は RX Flexible Software Package (FSP) の概要-リリース情報をご参照ください。

Note

  1. 統合開発環境e² studioに含まれます。
  2. RX FSPを含むプラットフォームインストーラとして提供されます。

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1,245.11 MB
RX FSP and RX Smart Configurator (RXSC) installer package to use with third-party integrated development environments.
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1,605.34 MB
Includes e² studio integrated development environment, toolchain, and FSP packs.
2件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 711 KB 简体中文 , English
マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるスマート・コンフィグレータのフライヤーです。スマート・コンフィグレータの特長と情報を記載しています。対応マイコンは、RL78, RX, RH850, RISC-V, RA, RZです。
1件

ミドルウェア/ドライバをインポート

Flexible Software Package(FSP)

画像
rzsc-import-j

スマートコンフィグレータのGUIでFSPの端子やコンポネントなどの設定が変更可能です。

 

 

ドライバコード生成

周辺機能をGUI上で設定し、設定内容に応じたドライバコードが生成できます。

クロック設定

画像
クロック設定

クロック設定ウィンドウでは、ブロック図からクロックソースや接続を確認しながら設定できます。

コンポーネント設定

画像
コンポーネント設定

コンポーネント設定ウィンドウでは、周辺機能の設定、サンプルコードの組み込みを行います。使いたい機能を選択すれば、サンプルコードの組み込み、周辺機能設定や設定誤りチェック、ドライバのチャネル変更が可能です。

 

端子設定

GUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について確認、解決することができます。

端子設定ウィンドウ(周辺機能別表示)

画像
RX SC pin-setting-j

端子設定ウィンドウでは、使用する端子を周辺機能毎に表示し設定できます。

MCUパッケージウィンドウ

画像
RX SC mcu-package window

MCUパッケージウィンドウでは、使用端子、未使用端子、および兼用機能の競合がある端子などを色別で表示、全体を確認できます。

端子競合も自動で解決

画像
端子競合も自動で解決

端子の競合が発生した場合は、ワンクリックで端子の割り当て先を自動変更、競合を解決します。

 

 

サポートコミュニティ

  1. RL78 SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッド

    ... るとワーニングがとてもたくさん出る(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用 ...

    2021年7月7日
  2. e2studio スマートコンフィグレータ

    ... ンドウ>バースペクティブ>バースペクティブを開く>その他 >スマート・コンフィグレータ>「開く」 と操作するとグレーの画 ...

    2023年12月15日
  3. 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?

    ... イトなのですがデータ数が0の形になっていました。他方、RXスマートコンフィグレータが生成したCGコンポーネン ...

    2021年9月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (35件)

ナレッジベース

  1. e² studioのインストーラでネットワーク接続エラー

    ... を扱う場合に必要[FAQ] ダウンロード済のFITモジュールを使用する方法※ RX等でスマートコンフィグレータを使う場合 ...

  2. e² studioのFAQ集

    ... される ダウンロード済のFITモジュールをe² studioで使うにはRXスマート・コンフィグレータの画面にダウンロードした ...

  3. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... とおりです: LVGL - XRGB8888 GLCDC - RGB888 (32-bit) 参考文献 LVGL — Light and Versatile Embedded Graphics Library RA Flexible Software Package Documentation: Graphics LCD (r_glcdc) lv_color.h - LVGL 9.4 documentation LVGL Color Format ARGB Color Model 適用製品 RA, RX ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。