メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

注: 本エミュレータには、制限事項があります。詳細はR0E521500MCU00 リリースノート (R8Cファミリ R8C/5xシリーズ用E100エミュレータMCU Unit) (PDF | English, 日本語)を、ご参照ください。
[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

追加詳細

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンR8C/5xシリーズMCU
対応MCUモードシングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量(1)MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+4Kバイト
08000h~47FFFh,
07000h~07FFFh

(2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FFh
最大動作周波数電源電圧 : 2.7~5.5[V] 32MHz
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521500MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

オプション製品

R0E521500MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/5xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名対応MCUグループ
R0E53054ECFK60 (PLQP0048KB-A)R8C/54E,54F,54G,54Hグループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A)R8C/56E,56F,56G,56Hグループ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。