メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 107.76 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.19 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 385 KB English
ツールニュース-リリース PDF 605 KB English
リリースノート PDF 1024 KB English
リリースノート PDF 124 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.17 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB English
ツールニュース-リリース PDF 372 KB English
ツールニュース-リリース PDF 346 KB English
11件

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンH8S/TinyシリーズMCU
対応MCUモードシングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量(1)  MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+8Kバイト
000000h ~   03FFFFh : プログラム(256KB)
F00000h ~   F01FFFh : データフラッシュ(8KB)

(2)  MCU内蔵RAM : 12Kバイト
FFCF80h ~ FFFF7Fh
最大動作周波数電源電圧2.7~5.5[V] 20MHz
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E420000MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8S/Tiny E100エミュレータソフトウェア)
    - H8S/Tiny E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。