メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本ツールはお客様の要望するConfigurationに合わせたPCI Express IPを提供するために作成した、弊社独自のツールです。

Rootcomplex/Endpoint/Retimerを始めとするGen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5のRate等、Option設定を行う事で、RTL向けのDefineファイル、設定内容の一覧となるConfiguration Sheet、端子仕様書、Paformanceシート、レジスタ仕様書等を出力し、ご確認いただく事が可能です。

ターゲットデバイス

コンフィグレーションツールが対応するIP

機能IP名称ステータス
PCI Express Link ControllerPCI Express 1.0 Link Controller提供可能
PCI Express 2.0 Link Controller提供可能
PCI Express 3.0 Link Controller提供可能
PCI Express 4.0 Link Controller提供可能
PCI Express 5.0 Link Controller提供可能

お問合せ

PCI Express コンフィグレーションツールに関するお問合せはこちらまで。

お問合せ


サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。