メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

HS0005KCU14Hは、SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用E10A-USBで、同期デバッグ機能をサポートしています。[Learn more]

Important:ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください

Note:
ターゲットデバイスに記載されているすべての製品は生産中止となっているか、新規のデザインには推奨されていない製品です。

リリース情報

E10A-USBエミュレータソフトウェア

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 137.14 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.25 MB English
アプリケーションノート PDF 1.38 MB
AI生成コンテンツ: E10A-USBエミュレータを用いて、SHファミリの外部フラッシュメモリにユーザープログラムをダウンロードしデバッグする方法を説明しています。必要なソフトウェアやハードウェア環境(High-performance Embedded WorkshopやSH7206搭載CPUボードなど)を示し、エミュレータとユーザーシステムの接続手順やデバッグ設定の詳細を解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 552 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 853 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 719 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 719 KB English
6件

仕様一覧

項目内容
対応マイコンSH7205、SH7265SH7786、SH7776 (SH-Navi Ⅲ)
最大動作周波数対象マイコンの最大動作周波数
対応電源電圧対象マイコンの保証範囲内
ソフトウェアブレークマイコン内のコア毎に255ポイント
ハードウェアブレーク10ポイント(UBC使用)
トレース内蔵トレース : 1024サイクル
(マイコン内のコア毎に取得する場合、各512サイクル)
内蔵トレース : 60分岐分
AUDトレース : 最大128Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大64K分岐)
取得情報 : 分岐トレース/メモリアクセストレース/データトレース *1 
(条件はCPUごとに設定可能)
PCインタフェースUSB1.1 フルスピード(USB2.0のPCでも使用可能)
動作環境製品の動作環境
ユーザインタフェース
  • 38ピンMictorコネクタ (型式 : 2-5767004-2 / タイコ エレクトロニクス ジャパン(同)) ※AUD機能あり
  • 14ピンコネクタ (型式 : 7614-6002 / スリーエム ジャパン(株)) ※AUD機能なし
寸法 (mm)68.0 ×101.5 ×22.7
海外規格適合 (FCC規格、CEマーキング)

製品パッケージ内容

コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。

  • E10A-USB本体 - HS0005KCU14H
  • 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)
  • 38ピンケーブル(Mictorコネクタ対応)
  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア:
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)

ターゲットデバイス

ファミリCPUコアシリーズグループ/ 型名
SuperHSH4A-MULTISH7780SH7786
-SH7776 (SH-Navi III)
SH2A-DUALSH7200SH7205
SH7260SH7265
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。