メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

アプリケーションが持つ機能を複数のSoCやマイコン内部のCPUやHWIPへ分散配置しハードウェアが持つ性能を最大限引き出すソフトウェアです。

特長

  • マルチデバイス用分散処理ソフトウェアは
    • アプリケーションで必要とする機能を把握し自動で複数デバイス間のハードウェア(CPUやHWIP) を制御します。
    • ECU内の複数デバイス間の通信オーバヘッドを最小限に抑え、かつ複数デバイスに搭載された   ハードウェア性能を最大限引き出します。
    • アプリケーションにHWの構成を意識せずに既存のAPIを利用した開発と実行を提供します。 また、アプリケーションのデバイス上への搭載には自由度があり、どのデバイス上に搭載しても実行可能です。
  • 上記により、システム性能の拡張&新しいアプリケーション搭載を容易に実現できます。

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

  1. DTCを使って汎用CRC演算機能を使用することはできますか?

    使用デバイス:RL78/F14 汎用CRC演算機能を使用して内蔵RAM上にあるデータの誤り検出符号(CRC-16-CCITT)を取得したいのです ...

    2018年4月11日
  2. CS+ for CC V8.07.00 「ワン・ポイント・アドバイス」の文字化け

    ... セッサ    Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz   3.00 GHz実装 RAM    16.0 GB (15.8 GB 使用可能)デバイス ID    8C05C0D2-DAEC-48DB-AD89-398F217C47CFプロダクト ID    00325-81624-96441-AAOEMシス ...

    2022年6月10日
  3. ポートの入出力変更について

    RL78/G12にて、プログラムの途中でポートの入力・出力設定の切り替えを行っても大丈夫でしょうか。 1.入力設定 2.値の ...

    2016年6月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。