メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ディープラーニングによる人工知能(AI)技術は、すでにITの世界で様々な新しい価値の提供を始めており、組込み用途での活用が望まれています。

しかし、一般的に画像などを用いたAIの処理には従来のソフトウェアに比べて桁違いに大量の演算が必要であり、CPUやGPUのような従来のソリューションでは電力が大きすぎて組込み用途に使えないという課題がありました。一方、AIの世界は常に進化を続けており、今もなお新たなアルゴリズムが開発されています。

ルネサスは、この急速なAIの進化の中で、「高い性能と低消費電力」に加え、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」を開発し、これを搭載した組込みAIプロセッサ RZ/Vシリーズの提供を始めました。
ここではこのRZ/Vシリーズの中心となるDRP-AI技術について紹介します。

DRP-AIの特長

  • AI 推論専用ハードウエアアクセラレータ
  • HW(DRP-AI)と SW(DRP-AI トランスレータ)の 協調による高い電力効率を実現
  • DRP-AI トランスレータの継続的なアップデート により AI モデルの拡張が可能
  • 正規化やリサイズなど、AIに必要な前後処理をDRPで高速に処理可能
画像
DRP-AI Features

DRP-AIは、AI-MAC(積和演算器)とDRP(リコンフィギュアラブルプロセッサー)で構成
畳込み層や全結合層の演算をAI-MAC、その他の前処理やPooling層などの複雑な処理をDRPに割り当てることで、一連のAI処理を高速に実行可能

画像
DRP-AIは、AI-MAC(積和演算器)とDRP(リコンフィギュアラブルプロセッサー)で構成

DRP-AIの技術情報は、ホワイトペーパーを参照下さい。
ホワイトペーパー:組み込みAIアクセレーター(DRP AI) (PDF | English, 日本語)

多くのAIアクセラレータがAI推論のみに特化し、前後処理をCPUに依存しているのに対し、DRP-AIは前後処理とAI推論をひとつのDRP-AIハードウェアに統合することにより、優れたAI処理性能を実現

画像
AI Processing Performance

ツール:DRP-AI TVM※1

学習済みAIモデルをDRP-AIで実行可能な形式に変換するツールとして、DRP-AI TVMを提供しています。DRP-AI TVMは、実績のあるMLコンパイラフレームワーク「Apache TVM※2」にDRP-AIアクセラレータを適用しました。これにより複数のAIフレームワーク(ONNX、PyTorch、TensorFlowなど)のサポートが可能となります。また、CPUとの連携動作が実現され、より多くのAIモデルの動作を可能にします。

DRP-AI TVMがサポートする、AIモデル形式、製品(MPU)について以下に示します。

  • Input file format (trained AI model): ONNX, PyTorch, TensorFlow
  • Products: RZ/V2M, RZ/V2MA, RZ/V2L, RZ/V2H, RZ/V2N

DRP-AI TVMのダウンロードサイト、ツール概要説明、デリバラブルズ等の情報を下表に示します。

 RZ/V2M, RZ/V2MARZ/V2LRZ/V2H, RZ/V2N
ツール概要説明DRP-AI TVM 説明ページ (Renesas Web)

ツール詳細説明

  • Getting Started
  • サンプルコード
  • AI評価ソフトウェア
DRP-AI TVM (GitHub)DRP-AI TVM解説ページ (GitHub.IO)
DRP-AIドライバDRP-AI Support PKG同梱AI SDKで提供
LinuxLinux Packageで提供

ソフトウェア:DRP-AI Support Package

DRP-AI Support Packageでは、DRP-AIを動作させるためのガイド、ドライバなどを提供します。 オープン・ソフトウェアからデバイス実装までシームレスなAI開発をサポートします。

画像
DRP-AI Support Package

※1 DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERATM Compiler Framework
※2 Apache TVM の詳細は、https://tvm.apache.org をご参照ください

 

RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.51]
RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Packageルネサス
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50]
RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Packageルネサス
DRP-AI Translator [V1.90]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Packageルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Packageルネサス
DRP-AI Translator i8
DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Packageルネサス
5件
分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 2.10 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 848 KB English
3件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。