| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG24 |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 5000 |
| Reel Size (in) | 13 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | GERMANY, TAIWAN |
| Adj. Analog Gain | 1 - 200 |
| Automotive Qual. | Yes |
| Function | Resistive SSC |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | LIN |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 5000 |
| Package Area (mm²) | 16 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qualification Level | Automotive |
| Resolution (bits) | 14 |
| Supply Voltage (V) | 7 - 18 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 4 |
ZSSC4132は、差動ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うICです。 ZSSC4132は、150から200の範囲の最大アナログプリアンプを特徴とし、電圧源センサタイプだけでなく、ほぼすべての抵抗ブリッジに調整可能です。
オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、16ビットRISCマイクロコントローラで実現されています。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高いZSSC4132の不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。
測定値は、LIN Specification Package 2.2Aに従って、LINインタフェース経由で提供されます。 LINインタフェースは、センサデータの伝送だけでなく、補足データの伝送も可能です。 また、この出力ピンからLINプロトコルに基づくエンドオブライン校正をサポートしています。 ZSSC4132と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正により、外部機器やレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを抑えることができます。
ZSSC4132は、過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、複数の診断機能により、車載環境向けに最適です。