メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低消費電力・高分解能の静電容量センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICE
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)0
Carrier TypeWafer
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain30
Automotive Qual.No
FunctionCapacitive SSC
Input TypeSingle-capacitor
InterfaceI2C, PDM, Alarm
MOQ21787
Pkg. TypeWAFER
Qty. per Carrier (#)0
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)0.55
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
Tape & ReelNo

説明

ZSSC3230は、静電容量センサ信号の高精度な静電容量からデジタルへの変換とセンサ固有の補正を行う不揮発性マルチタイムプログラマブル(MTP)メモリに保存された校正係数を用いて、内部のデジタル信号プロセッサが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。ZSSC3230のプログラミングは、シリアルインタフェースから簡単に行えます。 このインタフェースは、PC制御の校正手順に使用され、校正係数のセットをメモリにプログラムします。 ZSSC3230は、最大30pFの静電容量センサに対応し、最大18ビットの出力分解能を提供することが可能です。 シングルエンドの静電容量センサに対応しています。 測定値および補正後のセンサ値をI2C(≤ 3.4MHz)で出力することが可能です。

ZSSC3230は、高速制御、安全、リアルタイムセンシングアプリケーションをサポートするために、信号処理の高速化、分解能の向上、ノイズ耐性の改善を実現し、エネルギー効率に対する高い要求を満たしています。