メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • エチレン、アミン、揮発性硫黄化合物など、食品の熟成や保存に関連するガスを微量(ppb)濃度で測定
  • アプリケーションやユースケースに応じてソフトウェアで設定可能な操作方法
  • RAQ (refrigeration air quality: 冷凍空気品質) に基づき、制御信号を設定するアルゴリズム
  • 超低消費電力バッテリアプリケーションなど、アプリケーションの最適化に対応したファームウェアアップグレード可能なプラットフォーム
  • すべてのセンサはエチレンで校正されており、ロット間の一貫性を提供
  • シロキサンなどの過酷なケースに対応した品質管理

説明

ZMOD4450ガスセンサモジュールは、食品の熟成や腐敗に関連するガスを検出するために設計された、ソフトウェア設定可能なプラットフォームで、冷凍空気品質(RAQ)アプリケーションに最適です。 センサは、ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICからなる12ピンLGA(3.0 × 3.0 × 0.7mm)です。モジュールのセンサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上にマイクロヒータとセンシング材料が集積されています。 ガス濃度の関数である金属酸化物(MOx)伝導度を測定します。

測定結果はI²Cインタフェース経由でユーザのマイクロプロセッサに読み込まれ、マイクロプロセッサはデータを処理してガスのレベルを決定し、食品の腐敗の可能性を示すことができます。 このセンサは、空気質の浄化・改善システムの起動や管理に使用することができます。 ZMOD4450は消費電流が低いため、冷蔵庫の制御システム、果物や野菜の品質測定、保存状態のモニタなどのアプリケーションに最適なセンサです。

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ZMOD4450AI1RObsoleteN/A在庫ありLGA12#Reel34000#0Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4450AI1VObsoleteN/A在庫ありLGA12#Tray30490#Yese4 Au-40 to 85°C

サポートコミュニティ

  1. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と ...

    2021年4月15日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。