メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デュアルチャネル/デュアルフェーズPMBusチャージモード制御DC/DCデジタル・コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LKW
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.90
Pitch (mm):5

環境及び輸出分類情報

RoHS (ZL8802ALAFT)ダウンロード
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Carrier TypeReel
Current SharingYes
Dual OutputYes
Dual PhaseYes
Input Voltage (Max) (V)14
Input Voltage (Min) (V)4.5
Integrated MOSFET Driver (s)No
Integrated Power MgmtYes
Lead Count (#)44
Length (mm)7
MOQ4000
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Output Current (Max) [Rail 1] (A)40
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.54
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Peak Efficiency (%)94
Pitch (mm)5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.90
Qualification LevelStandard
Quiescent Current26 mA
Switching Frequency (KHz)1.33 - 1.33
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)200 - 1330
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)7

説明

ZL8802は、デュアル出力またはデュアルフェーズのデジタルDC/DCコントローラです。 各出力は独立して動作させることも、高電流アプリケーションの場合はデュアルフェーズ構成で連動させることも可能で、最大4台のZL8802コントローラで2、4、6、8フェーズの動作に対応します。 ZL8802は、最小4.5Vから最大14Vまでの入力電圧で動作する幅広い出力電圧(0.54V~5.5V)をサポートしています。 フルデジタルのChargeMode制御により、ZL8802は過渡的な負荷変動に対して1スイッチングサイクル内で応答します。この独自の無補正変調技術により、最小限の出力キャパシタンスで過渡特性を満たす設計が可能となり、コストと基板面積を削減することができます。 独自の単線Digital-DC™(DDC)シリアルバスにより、ZL8802は他のデジタル電源用IC間の通信が可能です。 DDCを使用することで、ZL8802はIC間相電流平衡、シーケンシング、故障拡散などの複雑な機能を実現します。 これにより、多数の外付けディスクリート部品を使用した複雑な電源管理は不要となります。 ZL8802は、高速な出力過電流保護機能を搭載しています。 入力電圧、出力電圧、DrMOS/MOSFETドライバ電源電圧は過電圧、低電圧保護されています。 温度監視用に2つの外部温度センサと1つの内部温度センサがあり、そのうちの1つは低温および加熱の防止用に設定することが可能です。 スナップショット・パラメトリック・キャプチャ機能により、正常時または故障時の動作データと故障データのスナップショットを取得することができます。 低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵しているため、ZL8802は単一の入力電源で動作し、リニア・レギュレータを追加する必要がありません。 VDRV LDO出力は、外部ドライバやDrMOSデバイスの電源として使用できます。 PMBusに完全準拠しているため、ZL8802は入力電圧、入力電流、出力電圧、出力電流のほか、デバイスの内部温度、2つの外部温度、補助電圧または温度入力を測定して報告することが可能です。