メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Wi-Fiネットワーク

ルネサスのWi-Fi® 6(802.11ax)チップは、革新的な同時デュアルバンドとデュアルトランシーバーを1チップに統合した独自設計により、マルチギガビット級の集約PHYデータリンク速度と卓越したネットワーク性能を実現します。

シングルチップ、デュアルコンカレント

シングルチップ、デュアルコンカレント

当社のユニークな製品アーキテクチャは、MAC、PHY、RFを含む2つのフルWi-Fiトランシーバをシングルチップに搭載し、コンパクトな2x2+2x2ソリューションを提供します。

デュアルバンド

デュアルバンド

当社のWi-Fi 6チップは2.4GHzと5GHzを同時に使えるため、混雑の少ない5GHz帯を活用した高性能なデュアルバンドシステムを簡単に実現できます。

広帯域チャネル幅のサポート

広帯域チャネル幅のサポート

5GHz帯で最大160MHzのチャネル帯域幅に対応することで、パフォーマンスを最大化し、Wi-Fi 6仕様に完全準拠したアクセスポイントを実現します。

シングルホストインターフェースによる多機能サポート

シングルホストインターフェースによる多機能サポート

当社のCL8000チップは、単一のPCIeを介してホストプロセッサに接続されるため、コンパクトで柔軟性が高く、高性能な開発が可能です。 各Wi-Fiインターフェースは、デュアルAP、STA、リピータ、またはメッシュへの個別の割り当てをサポートしています。

Wi-Fi 6について

Wi-Fi 6について

2019年後半に初めて導入されたWi-Fi 6(802.11ax)は第6世代のWi-Fi技術で、アクセスポイントやデバイスに広く採用されています。 Wi-Fi 6は、ユーザ体験とサービス品質を向上させるだけでなく、容量やカバレッジ、効率を高めるさまざまな技術が取り入れられています。 現在、Wi-Fi対応デバイスのほとんどが、Wi-Fi 6を採用しています。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。