メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLBG0357GA-A
Lead Count (#):357
Pkg. Dimensions (mm):20x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)768
Data Flash (KB)32
RAM (KB)60
Lead Count (#)357
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)128
CAN (ch)2
I/O Ports143
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 20-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameV850
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20x20
Width (mm)20

説明

シリアル通信インターフェース、タイマ/カウンタ,測定制御,高精度モータ制御タイマ、CANネットワークなどの周辺機器を搭載しています。その他高度な周辺機能とCANネットワークが必要なアプリケーションに適しています。